Grelne preproge, ECdry, 100 W/m², 1.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230
088L0145
Vrsta kabla: Enožilni kabel, Širina preproge [m]: 1, Dolžina preproge [m]: 1
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Grelne preproge
088L0145
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Floor heating |
| Debelina [mm] | 8.00 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki kompleta | No |
| Dolžina preproge [m] | 1.00 m |
| Dovodni vodnik | Ne |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Garancija [leto] | 5 |
| Izolacijski material | Pena PP |
| Kategorija EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Material Description | Danfoss Ecdry 100 40W 230V 1m² |
| Moč ogrevanja [W] | 40 W |
| Moč preproge [W/m²] | 100 W/m² |
| Načelo ogrevanja | Serijska upornost |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Območje pokritosti [m²] | 1.00 m² |
| Odrezano na določeno dolžino | Ne |
| Opis | ECdry 100 40W 230V 1m² |
| Opis izdelka | ECdry 100 |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka UL | No |
| Podjetje, ki izdaja certifikat | Intertek Semko |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | 21 |
| Razred IP elementa | IPX7 |
| Širina [mm] | 100.00 mm |
| Širina preproge [m] | 1.0 m |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Grelne preproge |
| Soglasje | CE |
| Tok [A] [Maks] | 10.0 A |
| Toplotna upornost [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Upor kabla [Ohm] | 1323.0000 Ohm |
| Vgradna višina [mm] [Min] | 8 mm |
| Vrsta izdelka | ECdry |
| Vrsta kabla | Enožilni kabel |
| Vsebuje baterije | No |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Zvočna izolativnost [dB] | 17 dB |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2 Kilogram |
| Neto masa | 1.98 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 65.625 Liter |
| EAN/UPC | 5703466240434 |