Grelne preproge, LXpreproga, 12 W/ft², 90 ft², Napajalna napetost [V] AC: 240
088L3181
Vrsta kabla: Dvožilni kabel
088L3181
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Floor heating |
| Barva zunanjega plašča | RDEČA |
| Brez svinca | Da |
| Deformacijska moč [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki kompleta | No |
| Dolžina dovodnega vodnika [ft] | 13.0 ft |
| Dolžina preproge [ft] | 45.0 ft |
| Dovodni vodnik | Da |
| EPD je na voljo | Yes |
| Garancija [leto] | 20 |
| Izolacija prevodnika | FEP |
| Količina dovodnih vodnikov | 1 |
| Količina prevodnikov dovodnega vodnika | 2 |
| Material Description | LX Mat 240V, 90 Sq. Ft., 1065W |
| Moč ogrevanja [W] | 1080 W |
| Moč preproge [W/ft²] | 12 W/ft² |
| Načelo ogrevanja | Serijska upornost |
| Napajalna napetost [V] AC | 240 V |
| Natezna moč [N] | 120 N |
| Območje pokritosti [sq ft] | 90 ft² |
| Opis | LX Mat 240V, 90 Sq. Ft., 1065W |
| Opis izdelka | LX Mat |
| Ovoj kabla | Aluminijasta folija 100 % |
| Oznaka CE | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka UL | No |
| Podjetje, ki izdaja certifikat | C CSA US |
| Premer kabla [in] | 0.19 in |
| Product line | 21 |
| Razred IP elementa | IPX7 |
| Širina preproge [m] | 2.0 ft |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Grelne preproge |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | c CSA us |
| Standard za pridobitev soglasja | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Temperatura med delovanjem [°F] [Maks] | 149 °F |
| Temperatura med mirovanjem [°F] [Maks] | 212 °F |
| Temperatura pri namestitvi [°F] | 23 °F |
| Tok [A] [Maks] | 4.5 A |
| Upor kabla [Ohm] | 54.1000 Ohm |
| UV-zaščita | Ne |
| Velikost dovodnega vodnika [mm²] | 1.0 mm² |
| Vrsta dovodnega vodnika | DTWB |
| Vrsta izdelka | LXpreproga |
| Vrsta kabla | Dvožilni kabel |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaviralec gorenja | Da |
| Zunanji plašč | PVC |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 4.26 Kilogram |
| Neto masa | 4.217 Kilogram |
| Volume | 22.739 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466140369 |
| Proposition 65 | Cancer |