Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

Grelne preproge, LXpreproga, 12 W/ft², 40 ft², Napajalna napetost [V] AC: 240

088L3176

Vrsta kabla: Dvožilni kabel

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Barva zunanjega plaščaRDEČA
Brez svincaDa
Deformacijska moč [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaNo
Dolžina dovodnega vodnika [ft]13.0 ft
Dolžina preproge [ft]20.0 ft
Dovodni vodnikDa
EPD je na voljoYes
Garancija [leto]20
Izolacija prevodnikaFEP
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika2
Material DescriptionLX Mat 240V 480W 40Sq. Ft.
Moč ogrevanja [W]480 W
Moč preproge [W/ft²]12 W/ft²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC240 V
Natezna moč [N]120 N
Območje pokritosti [sq ft]40 ft²
OpisLX Mat 240V, 40 Sq. Ft., 480W
Opis izdelkaLX Mat
Ovoj kablaAluminijasta folija 100 %
Oznaka CENo
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatC CSA US
Premer kabla [in]0.19 in
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina preproge [m]2.0 ft
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovGrelne preproge
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Soglasjec CSA us
Standard za pridobitev soglasjaCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Temperatura med delovanjem [°F] [Maks]149 °F
Temperatura med mirovanjem [°F] [Maks]212 °F
Temperatura pri namestitvi [°F]23 °F
Tok [A] [Maks]2.0 A
Upor kabla [Ohm]121.0000 Ohm
UV-zaščitaNe
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.0 mm²
Vrsta dovodnega vodnikaDTWB
Vrsta izdelkaLXpreproga
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Zaviralec gorenjaDa
Zunanji plaščPVC

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.553 Kilogram
Neto masa2.528 Kilogram
Volume22.739 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5703466140314
Proposition 65Cancer