Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Grelne preproge, GXpreproga, 50 W/ft², 90 ft², Napajalna napetost [V] AC: 208

088L3233

Vrsta kabla: Dvožilni kabel

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaGround ice and snow melting
Barva zunanjega plaščaČrna
Brez svincaDa
Deformacijska moč [N]2000 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaNo
Dolžina dovodnega vodnika [ft]19.6 ft
Dolžina preproge [ft]45.0 ft
Dovodni vodnikDa
EPD je na voljoYes
Garancija [leto]20
Globina embalaže [mm]90 mm
Izolacija prevodnikaFEP
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika2
Material DescriptionGX Mat 208V, 45 Ft. 90 Sq. Ft. 4235W
Moč ogrevanja [W]4235 W
Moč preproge [W/ft²]50 W/ft²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC208 V
Natezna moč [N]120 N
Območje pokritosti [sq ft]90 ft²
OpisGX Mat 208V, 45 Ft. 90 Sq. Ft. 4230W
Opis izdelkaGX Mat
Ovoj kablaAluminijasta folija 100 %
Oznaka CENo
Oznaka ULYes
Karakteristika
Vrednost
Podjetje, ki izdaja certifikatUL LLC
Polnilni materialPEX
Premer kabla [in]0.25 in
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina embalaže [mm]105 mm
Širina preproge [m]2.0 ft
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovGrelne preproge
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeE543796
Standard za pridobitev soglasjaCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Temperatura med delovanjem [°F] [Maks]149 °F
Temperatura med mirovanjem [°F] [Maks]220 °F
Temperatura pri namestitvi [°F]23 °F
Tok [A] [Maks]20.3 A
Upor kabla [Ohm]10.2000 Ohm
UV-zaščitaDa
Višina embalaže [mm]330 mm
Vrsta dovodnega vodnikaAWG10
Vrsta izdelkaGXpreproga
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Zaviralec gorenjaDa
Zunanji plaščPVC

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10.56 Kilogram
Neto masa10.454 Kilogram
Volume74.851 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5703466149652
Proposition 65Cancer