Grelne preproge, GXpreproga, 50 W/ft², 30 ft², Napajalna napetost [V] AC: 208
088L3225
Vrsta kabla: Dvožilni kabel
088L3225
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Ground ice and snow melting |
| Barva zunanjega plašča | Črna |
| Brez svinca | Da |
| Deformacijska moč [N] | 2000 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki kompleta | No |
| Dolžina dovodnega vodnika [ft] | 19.6 ft |
| Dolžina preproge [ft] | 15.0 ft |
| Dovodni vodnik | Da |
| EPD je na voljo | Yes |
| Garancija [leto] | 20 |
| Globina embalaže [mm] | 1364 mm |
| Izolacija prevodnika | FEP |
| Količina dovodnih vodnikov | 1 |
| Količina prevodnikov dovodnega vodnika | 2 |
| Material Description | GX Mat 208V, 15 Ft. 30 Sq. Ft. 1545W |
| Moč ogrevanja [W] | 1545 W |
| Moč preproge [W/ft²] | 50 W/ft² |
| Načelo ogrevanja | Serijska upornost |
| Napajalna napetost [V] AC | 208 V |
| Natezna moč [N] | 120 N |
| Območje pokritosti [sq ft] | 30 ft² |
| Opis | GX Mat 208V, 15 Ft. 30 Sq. Ft.1550W |
| Opis izdelka | GX Mat |
| Ovoj kabla | Aluminijasta folija 100 % |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podjetje, ki izdaja certifikat | UL LLC |
| Polnilni material | PEX |
| Premer kabla [in] | 0.25 in |
| Product line | 21 |
| Razred IP elementa | IPX7 |
| Širina embalaže [mm] | 600 mm |
| Širina preproge [m] | 2.0 ft |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Grelne preproge |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | E543796 |
| Standard za pridobitev soglasja | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Temperatura med delovanjem [°F] [Maks] | 149 °F |
| Temperatura med mirovanjem [°F] [Maks] | 220 °F |
| Temperatura pri namestitvi [°F] | 23 °F |
| Tok [A] [Maks] | 7.4 A |
| Upor kabla [Ohm] | 28.0000 Ohm |
| UV-zaščita | Da |
| Višina embalaže [mm] | 800 mm |
| Vrsta dovodnega vodnika | AWG14 |
| Vrsta izdelka | GXpreproga |
| Vrsta kabla | Dvožilni kabel |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaviralec gorenja | Da |
| Zunanji plašč | PVC |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3.932 Kilogram |
| Neto masa | 3.893 Kilogram |
| Volume | 74.851 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466149362 |
| Proposition 65 | Cancer |