Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Grelne preproge, GXpreproga, 50 W/ft², 90 ft², Napajalna napetost [V] AC: 240

088L3212

Vrsta kabla: Dvožilni kabel

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaGround ice and snow melting
Barva zunanjega plaščaČrna
Brez svincaDa
Deformacijska moč [N]2000 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaNo
Dolžina dovodnega vodnika [ft]19.6 ft
Dolžina preproge [ft]45.0 ft
Dovodni vodnikDa
EPD je na voljoYes
Garancija [leto]20
Globina embalaže [mm]1364 mm
Izolacija prevodnikaFEP
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika2
Material DescriptionGX Mat 240V, 45 Ft 90 Sq. Ft., 4510W
Moč ogrevanja [W]4510 W
Moč preproge [W/ft²]50 W/ft²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC240 V
Natezna moč [N]120 N
Območje pokritosti [sq ft]90 ft²
OpisGX Mat 240V, 90 Sq. Ft., 4500W
Opis izdelkaGX Mat
Ovoj kablaAluminijasta folija 100 %
Oznaka CENo
Oznaka ULYes
Karakteristika
Vrednost
Podjetje, ki izdaja certifikatUL LLC
Polnilni materialPEX
Premer kabla [in]0.25 in
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina embalaže [mm]600 mm
Širina preproge [m]2.0 ft
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovGrelne preproge
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeE543796
Standard za pridobitev soglasjaCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Temperatura med delovanjem [°F] [Maks]149 °F
Temperatura med mirovanjem [°F] [Maks]220 °F
Temperatura pri namestitvi [°F]23 °F
Tok [A] [Maks]18.8 A
Upor kabla [Ohm]12.8000 Ohm
UV-zaščitaDa
Višina embalaže [mm]800 mm
Vrsta dovodnega vodnikaAWG12
Vrsta izdelkaGXpreproga
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Zaviralec gorenjaDa
Zunanji plaščPVC

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa8.892 Kilogram
Neto masa8.803 Kilogram
Volume74.851 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5703466143872
Proposition 65Cancer