Danfoss logo
ECsafe100T

Grelne preproge, ECsnow 300T, 300 W/m², 7.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

088L6500

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 14

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaGround ice and snow meltingRoof frost protection
Barva zunanjega plaščaČrna
Brez svincaDa
Debelina [mm]7.00 mm
Deformacijska moč [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaNo
Dolžina dovodnega vodnika [m]10.0 m
Dolžina preproge [m]14.00 m
Dovodni vodnikDa
EPD je na voljoYes
Garancija [leto]20
Globina embalaže [mm]460 mm
Izolacija prevodnikaFEP
KODA UNSPSC40101830
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika3
Material DescriptionECsnow 300T 7 m² 0,5x14m 230V
Moč ogrevanja [W]2020 W
Moč preproge [W/m²]300 W/m²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]>300 N
Območje pokritosti [m²]7.00 m²
OpisECsnow 300T 7m² 230V 2020W
Ovoj kablaAluminijasta folija 100 %
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Premer kabla [mm]7.0 mm
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina embalaže [mm]250 mm
Širina preproge [m]0.5 m
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovGrelne preproge
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]60 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks]90 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Upor kabla [Ohm]26.2000 Ohm
UV-zaščitaDa
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.5 mm²
Višina embalaže [mm]250 mm
Vrsta dovodnega vodnikaDTCL
Vrsta izdelkaECsnow 300T
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Warranty type20-year full service warranty
Zaviralec gorenjaDa
Zunanji plaščPVC

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5.35 Kilogram
Neto masa5.297 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume28.75 Liter
EAN/UPC5703466246351