Danfoss logo
ECsnow 250T

Grelne preproge, ECsnow 250T, 250 W/m², 15.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 400

088L6487

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.8, Dolžina preproge [m]: 20
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: ECsnow

Priporočena zamenjava: 83902068

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaGround ice and snow meltingRoof frost protection
Barva zunanjega plaščaČrna
Brez svincaDa
Debelina [mm]7.00 mm
Deformacijska moč [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaNo
Dolžina dovodnega vodnika [m]10.0 m
Dolžina preproge [m]20.00 m
Dovodni vodnikNe
Garancija [leto]20
Globina embalaže [mm]180 mm
Izolacija prevodnikaFEP
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika3
Material DescriptionECsnow 250T 15m² 400V 3670W
Moč ogrevanja [W]3670 W
Moč preproge [W/m²]250 W/m²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC400 V
Natezna moč [N]>300 N
Območje pokritosti [m²]15.00 m²
OpisECsnow 250T 15m² 400V 3670W
Ovoj kablaBakrena pletenica
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Premer kabla [mm]7.0 mm
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina embalaže [mm]180 mm
Širina preproge [m]0.8 m
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovGrelne preproge
SoglasjeCE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]60 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks]90 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Upor kabla [Ohm]43.6000 Ohm
UV-zaščitaDa
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.5 mm²
Višina embalaže [mm]680 mm
Vrsta dovodnega vodnikaDTCL
Vrsta izdelkaECsnow 250T
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Zaviralec gorenjaDa
Zunanji plaščPVC

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa11.53 Kilogram
Neto masa11.415 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume22.68 Liter
EAN/UPC5703466247402