Danfoss logo
ECsafe100T

Grelne preproge, ECsafe 100T, 100 W/m², 9.90 m², Napajalna napetost [V] AC: 400

088L6468

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 1, Dolžina preproge [m]: 10

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Barva zunanjega plaščaČrna
Brez svincaDa
Debelina [mm]6.90 mm
Deformacijska moč [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaNo
Dolžina dovodnega vodnika [m]10.0 m
Dolžina preproge [m]10.00 m
Dovodni vodnikDa
EPD je na voljoYes
Garancija [leto]20
Izolacija prevodnikaXLPE
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika3
Material DescriptionECsafe 100T 9,9m² 400V 1020W
Moč ogrevanja [W]1020 W
Moč preproge [W/m²]100 W/m²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC400 V
Natezna moč [N]>500 N
Območje pokritosti [m²]9.90 m²
OpisECsafe 100T 9,9m² 400V 1020W
Ovoj kablaAluminijasta folija 100 %
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Premer kabla [mm]6.9 mm
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina preproge [m]1.0 m
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovGrelne preproge
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]60 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks]90 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Upor kabla [Ohm]158.3000 Ohm
UV-zaščitaDa
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.5 mm²
Vrsta dovodnega vodnikaDTCL
Vrsta izdelkaECsafe 100T
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Warranty type20-year full service warranty
Zaviralec gorenjaDa
Zunanji plaščPVC

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5.14 Kilogram
Neto masa5.14 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume29.808 Liter
EAN/UPC5703466246221