Danfoss logo
ECmat 120T STE 1,1m² 230V 130W

Grelne preproge, ECmat 120T STE, 120 W/m², 3.90 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

088L6426

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 7.8

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Barva zunanjega plaščaRDEČA
Brez svincaDa
Debelina [mm]3.50 mm
Deformacijska moč [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaNo
Dolžina dovodnega vodnika [m]4.0 m
Dolžina preproge [m]7.80 m
Dovodni vodnikDa
Garancija [leto]20
Globina embalaže [mm]220 mm
Izolacija prevodnikaFEP
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika2
Material DescriptionECmat 120T STE 4,0m² 230V 475W
Moč ogrevanja [W]475 W
Moč preproge [W/m²]120 W/m²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]300 N
Območje pokritosti [m²]3.90 m²
OpisECmat 120T STE 4,0m² 230V 475W
Ovoj kablaAluminijasta folija 100 %
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULNo
Premer kabla [mm]3.0 mm
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina embalaže [mm]218 mm
Širina preproge [m]0.5 m
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovGrelne preproge
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]90 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks]60 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Upor kabla [Ohm]110.8000 Ohm
UV-zaščitaNe
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.0 mm²
Višina embalaže [mm]590 mm
Vrsta dovodnega vodnikaDTWB
Vrsta izdelkaECmat 120T STE
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Zaviralec gorenjaDa
Zunanji plaščPVDF

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.968 Kilogram
Neto masa2.939 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466245651