Grelne preproge, ECmat 120T STE, 120 W/m², 1.70 m², Napajalna napetost [V] AC: 230
088L6421
Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 3.3
088L6421
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Floor heating |
| Barva zunanjega plašča | RDEČA |
| Brez svinca | Da |
| Debelina [mm] | 3.50 mm |
| Deformacijska moč [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki kompleta | No |
| Dolžina dovodnega vodnika [m] | 4.0 m |
| Dolžina preproge [m] | 3.30 m |
| Dovodni vodnik | Da |
| Garancija [leto] | 20 |
| Globina embalaže [mm] | 220 mm |
| Izolacija prevodnika | FEP |
| Količina dovodnih vodnikov | 1 |
| Količina prevodnikov dovodnega vodnika | 2 |
| Material Description | ECmat 120T STE 1,7m² 230V 205W |
| Moč ogrevanja [W] | 205 W |
| Moč preproge [W/m²] | 120 W/m² |
| Načelo ogrevanja | Serijska upornost |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Natezna moč [N] | 300 N |
| Območje pokritosti [m²] | 1.70 m² |
| Opis | ECmat 120T STE 1,7m² 230V 205W |
| Ovoj kabla | Aluminijasta folija 100 % |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka UL | No |
| Premer kabla [mm] | 3.0 mm |
| Product line | 21 |
| Razred IP elementa | IPX7 |
| Širina embalaže [mm] | 218 mm |
| Širina preproge [m] | 0.5 m |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Grelne preproge |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 90 °C |
| Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks] | 60 °C |
| Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] | -5 °C |
| Upor kabla [Ohm] | 256.3000 Ohm |
| UV-zaščita | Ne |
| Velikost dovodnega vodnika [mm²] | 1.0 mm² |
| Višina embalaže [mm] | 590 mm |
| Vrsta dovodnega vodnika | DTWB |
| Vrsta izdelka | ECmat 120T STE |
| Vrsta kabla | Dvožilni kabel |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaviralec gorenja | Da |
| Zunanji plašč | PVDF |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.5 Kilogram |
| Neto masa | 1.485 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466245613 |