Danfoss logo
ECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W

Grelne preproge, ECmat 85T PRE, 85 W/m², 2.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

088L6406

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 4

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Barva zunanjega plaščaRDEČA
Brez svincaDa
Debelina [mm]3.50 mm
Deformacijska moč [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaNo
Dolžina dovodnega vodnika [m]4.0 m
Dolžina preproge [m]4.00 m
Dovodni vodnikDa
Garancija [leto]20
Globina embalaže [mm]245 mm
Izolacija prevodnikaFEP
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika2
Material DescriptionECmat 85T PRE 2,0m² 230V 167W
Moč ogrevanja [W]167 W
Moč preproge [W/m²]85 W/m²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]300 N
Območje pokritosti [m²]2.00 m²
OpisECmat 85T PRE 2,0m² 230V 167W
Ovoj kablaAluminijasta folija 100 %
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULNo
Premer kabla [mm]3.0 mm
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina embalaže [mm]217 mm
Širina preproge [m]0.5 m
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovGrelne preproge
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]90 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks]60 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Upor kabla [Ohm]313.8000 Ohm
UV-zaščitaNe
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.0 mm²
Višina embalaže [mm]595 mm
Vrsta dovodnega vodnikaDTWB
Vrsta izdelkaECmat 85T PRE
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Zaviralec gorenjaDa
Zunanji plaščPVDF

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.63 Kilogram
Neto masa1.614 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466244593