Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Grelne preproge, ECmat 200T, 200 W/m², 6.10 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

088L5445

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 12.2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Barva zunanjega plaščaRDEČA
Brez svincaDa
Debelina [mm]3.50 mm
Deformacijska moč [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaNo
Dolžina dovodnega vodnika [m]4.0 m
Dolžina preproge [m]12.20 m
Dovodni vodnikDa
EPD je na voljoYes
Garancija [leto]20
Globina embalaže [mm]220 mm
Izolacija prevodnikaFEP
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika2
Material DescriptionECmat 200T 6,1m² 230V 1210W
Moč ogrevanja [W]1210 W
Moč preproge [W/m²]200 W/m²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]120 N
Območje pokritosti [m²]6.10 m²
OpisECmat 200T 1210W 230V 0.5x12.2m
Opis izdelkaECmat 200T
Ovoj kablaAluminijasta folija 100 %
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatIntertek Semko
Premer kabla [mm]3.0 mm
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina embalaže [mm]220 mm
Širina preproge [m]0.5 m
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovGrelne preproge
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]115 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks]120 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Upor kabla [Ohm]43.7000 Ohm
UV-zaščitaNe
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.0 mm²
Višina embalaže [mm]590 mm
Vrsta dovodnega vodnikaDTWB
Vrsta izdelkaECmat 200T
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Warranty type20-year full service warranty
Zaviralec gorenjaDa
Zunanji plaščPVDF

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.98 Kilogram
Neto masa2.97 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466242179