Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Grelne preproge, ECmat 100T, 100 W/m², 1.50 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

088L0217

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Dodatki kompleta: Prilagodljiva cev ø6,7 2,5 m, črna, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 3

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Barva zunanjega plaščaRDEČA
Brez svincaDa
Debelina [mm]3.50 mm
Deformacijska moč [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaPrilagodljiva cev ø6,7 2,5 m, črna
Dolžina dovodnega vodnika [m]4.0 m
Dolžina preproge [m]3.00 m
Dovodni vodnikDa
EPD je na voljoYes
Garancija [leto]20
Globina embalaže [mm]145 mm
Izolacija prevodnikaFEP
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika2
Material DescriptionECmat 100T 1,5m² 230V 150W
Moč ogrevanja [W]150 W
Moč preproge [W/m²]100 W/m²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]120 N
Območje pokritosti [m²]1.50 m²
OpisECmat 100T 150W 230V 0,5x3m
Opis izdelkaECmat 100T
Ovoj kablaAluminijasta folija 100 %
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatIntertek Semko
Premer kabla [mm]3.0 mm
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina embalaže [mm]145 mm
Širina preproge [m]0.5 m
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovGrelne preproge
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]115 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks]120 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Upor kabla [Ohm]353.0000 Ohm
UV-zaščitaNe
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.0 mm²
Višina embalaže [mm]605 mm
Vrsta dovodnega vodnikaDTWB
Vrsta izdelkaECmat 100T
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Warranty type20-year full service warranty
Zaviralec gorenjaDa
Zunanji plaščPVDF

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.402 Kilogram
Neto masa1.227 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466120095