Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Grelne preproge, ECmat 150T, 150 W/m², 12.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

088L0214

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 24

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Barva zunanjega plaščaRDEČA
Brez svincaDa
Connected load (EF004148)1800-1800
Connection voltage (EF005502)230-230
Debelina [mm]3.50 mm
Deformacijska moč [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaNo
Dolžina dovodnega vodnika [m]4.0 m
Dolžina preproge [m]24.00 m
Dovodni vodnikDa
EPD je na voljoYes
EU RoHS izjemeNo
Fixation thermal conductor (EF002199)Sewed
Garancija [leto]20
Globina embalaže [mm]255 mm
Heating conductor load (EF002197)11
Izolacija prevodnikaFEP
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika2
Length (EF001438)24000
Length of cold conductors (EF002201)4000
Material DescriptionECmat 150T 12m² 230V 1800W
Moč ogrevanja [W]1800 W
Moč preproge [W/m²]150 W/m²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]120 N
Number of cold conductors (EF002200)1
Območje pokritosti [m²]12.00 m²
OpisECmat 150T 1800W 230V 0.5x24m
Opis izdelkaECmat 150T
Ovoj kablaAluminijasta folija 100 %
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatIntertek Semko
Power (EF000076)150
Premer kabla [mm]3.0 mm
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Self-adhesive (EF000434)TRUE
Širina embalaže [mm]255 mm
Širina preproge [m]0.5 m
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovGrelne preproge
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Suitable as outdoor surface heating (EF009900)FALSE
Suitable as roof surface heating (EF009901)FALSE
Surface (EF000486)12
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]115 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks]120 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Thickness (EF000125)3.5
Upor kabla [Ohm]30.0000 Ohm
UV-zaščitaNe
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.0 mm²
Višina embalaže [mm]590 mm
Vrsta dovodnega vodnikaDTWB
Vrsta izdelkaECmat 150T
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Warranty type20-year full service warranty
Width (EF000008)500
With support mat (EF002198)TRUE
Zaviralec gorenjaDa
Zunanji plaščPVDF

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa6.119 Kilogram
Neto masa5.98 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume38.942 Liter
EAN/UPC5703466120330