Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Grelne preproge, ECmat 150T, 150 W/m², 8.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

088L0211

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 16

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Barva zunanjega plaščaRDEČA
Brez svincaDa
Debelina [mm]3.50 mm
Deformacijska moč [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaNo
Dolžina dovodnega vodnika [m]4.0 m
Dolžina preproge [m]16.00 m
Dovodni vodnikDa
EPD je na voljoYes
EU RoHS izjemeNo
Garancija [leto]20
Globina embalaže [mm]255 mm
Izolacija prevodnikaFEP
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika2
Material DescriptionECmat 150T 8m² 230V 1200W
Moč ogrevanja [W]1200 W
Moč preproge [W/m²]150 W/m²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]120 N
Območje pokritosti [m²]8.00 m²
OpisECmat 150T 1200W 230V 0.5x16m
Opis izdelkaECmat 150T
Ovoj kablaAluminijasta folija 100 %
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatIntertek Semko
Premer kabla [mm]3.0 mm
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina embalaže [mm]255 mm
Širina preproge [m]0.5 m
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovGrelne preproge
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]115 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks]120 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Upor kabla [Ohm]44.0000 Ohm
UV-zaščitaNe
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.0 mm²
Višina embalaže [mm]590 mm
Vrsta dovodnega vodnikaDTWB
Vrsta izdelkaECmat 150T
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Warranty type20-year full service warranty
Zaviralec gorenjaDa
Zunanji plaščPVDF

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.373 Kilogram
Neto masa4.148 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume38.365 Liter
EAN/UPC5703466117835