Grelne preproge, ECmat 150T, 150 W/m², 7.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230
088L0210
Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 14
088L0210
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Floor heating |
| Barva zunanjega plašča | RDEČA |
| Brez svinca | Da |
| Connected load (EF004148) | 1050-1050 |
| Connection voltage (EF005502) | 230-230 |
| Debelina [mm] | 3.50 mm |
| Deformacijska moč [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki kompleta | No |
| Dolžina dovodnega vodnika [m] | 4.0 m |
| Dolžina preproge [m] | 14.00 m |
| Dovodni vodnik | Da |
| EPD je na voljo | Yes |
| EU RoHS izjeme | No |
| Fixation thermal conductor (EF002199) | Sewed |
| Garancija [leto] | 20 |
| Globina embalaže [mm] | 220 mm |
| Heating conductor load (EF002197) | 11 |
| Izolacija prevodnika | FEP |
| Količina dovodnih vodnikov | 1 |
| Količina prevodnikov dovodnega vodnika | 2 |
| Length (EF001438) | 14000 |
| Length of cold conductors (EF002201) | 4000 |
| Material Description | ECmat 150T 7m² 230V 1050W |
| Moč ogrevanja [W] | 1050 W |
| Moč preproge [W/m²] | 150 W/m² |
| Načelo ogrevanja | Serijska upornost |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Natezna moč [N] | 120 N |
| Number of cold conductors (EF002200) | 1 |
| Območje pokritosti [m²] | 7.00 m² |
| Opis | ECmat 150T 1050W 230V 0.5x14m |
| Opis izdelka | ECmat 150T |
| Ovoj kabla | Aluminijasta folija 100 % |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka UL | No |
| Podjetje, ki izdaja certifikat | Intertek Semko |
| Power (EF000076) | 150 |
| Premer kabla [mm] | 3.0 mm |
| Product line | 21 |
| Razred IP elementa | IPX7 |
| Self-adhesive (EF000434) | TRUE |
| Širina embalaže [mm] | 220 mm |
| Širina preproge [m] | 0.5 m |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Grelne preproge |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Suitable as outdoor surface heating (EF009900) | FALSE |
| Suitable as roof surface heating (EF009901) | FALSE |
| Surface (EF000486) | 7 |
| Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 115 °C |
| Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] | -5 °C |
| Thickness (EF000125) | 3.5 |
| Upor kabla [Ohm] | 50.0000 Ohm |
| UV-zaščita | Ne |
| Velikost dovodnega vodnika [mm²] | 1.0 mm² |
| Višina embalaže [mm] | 590 mm |
| Vrsta dovodnega vodnika | DTWB |
| Vrsta izdelka | ECmat 150T |
| Vrsta kabla | Dvožilni kabel |
| Vsebuje baterije | No |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Width (EF000008) | 500 |
| With support mat (EF002198) | TRUE |
| Zaviralec gorenja | Da |
| Zunanji plašč | PVDF |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3.86 Kilogram |
| Neto masa | 3.762 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 39.015 Liter |
| EAN/UPC | 5703466117828 |