Grelne preproge, ECinfracable 75T, 75 W/m², 20.30 m², Napajalna napetost [V] AC: 230
088L6348
Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.8, Dolžina preproge [m]: 27
088L6348
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Floor heating |
| Barva zunanjega plašča | Črna |
| Brez svinca | Da |
| Debelina [mm] | 7.00 mm |
| Deformacijska moč [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki kompleta | No |
| Dolžina dovodnega vodnika [m] | 4.0 m |
| Dolžina preproge [m] | 27.00 m |
| Dovodni vodnik | Da |
| EPD je na voljo | Yes |
| Garancija [leto] | 99 |
| Globina embalaže [mm] | 370 mm |
| Izolacija prevodnika | FEP |
| Količina dovodnih vodnikov | 1 |
| Količina prevodnikov dovodnega vodnika | 3 |
| Material Description | ECinfracable 75T 20,3m² 230V 1520W |
| Moč ogrevanja [W] | 1520 W |
| Moč preproge [W/m²] | 75 W/m² |
| Načelo ogrevanja | Serijska upornost |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Natezna moč [N] | >500 N |
| Območje pokritosti [m²] | 20.30 m² |
| Opis | ECinfracable 75T 20,3m² 230V 1520W |
| Ovoj kabla | Aluminijasta folija 100 % |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Premer kabla [mm] | 7.0 mm |
| Product line | 21 |
| Razred IP elementa | IPX7 |
| Širina embalaže [mm] | 370 mm |
| Širina preproge [m] | 0.8 m |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Grelne preproge |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 60 °C |
| Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks] | 90 °C |
| Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] | -5 °C |
| Upor kabla [Ohm] | 34.8000 Ohm |
| UV-zaščita | Da |
| Velikost dovodnega vodnika [mm²] | 1.5 mm² |
| Višina embalaže [mm] | 790 mm |
| Vrsta dovodnega vodnika | DTCL |
| Vrsta izdelka | ECinfracable 75T |
| Vrsta kabla | Dvožilni kabel |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaviralec gorenja | Da |
| Zunanji plašč | PVC |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 12.34 Kilogram |
| Neto masa | 12.34 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 108.151 Liter |
| EAN/UPC | 5703466245101 |