Danfoss logo
ECinfracable 100T

Grelne preproge, ECinfracable 75T, 75 W/m², 16.90 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

088L6346

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.8, Dolžina preproge [m]: 22.6

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Barva zunanjega plaščaČrna
Brez svincaDa
Debelina [mm]7.00 mm
Deformacijska moč [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaNo
Dolžina dovodnega vodnika [m]4.0 m
Dolžina preproge [m]22.60 m
Dovodni vodnikDa
EPD je na voljoYes
Garancija [leto]99
Globina embalaže [mm]370 mm
Izolacija prevodnikaFEP
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika3
Material DescriptionECinfracable 75T 16,9m² 230V 1275W
Moč ogrevanja [W]1275 W
Moč preproge [W/m²]75 W/m²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]>500 N
Območje pokritosti [m²]16.90 m²
OpisECinfracable 75T 16,9m² 230V 1275W
Ovoj kablaAluminijasta folija 100 %
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Premer kabla [mm]7.0 mm
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina embalaže [mm]370 mm
Širina preproge [m]0.8 m
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovGrelne preproge
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]60 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks]90 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Upor kabla [Ohm]41.4000 Ohm
UV-zaščitaDa
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.5 mm²
Višina embalaže [mm]790 mm
Vrsta dovodnega vodnikaDTCL
Vrsta izdelkaECinfracable 75T
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Zaviralec gorenjaDa
Zunanji plaščPVC

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10.7 Kilogram
Neto masa10.7 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume108.151 Liter
EAN/UPC5703466245088