Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

Grelne preproge, ECheat 150S, 150 W/m², 8.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

088L0561

Vrsta kabla: Enožilni kabel, Dodatki kompleta: Prilagodljiva cev ø6,7 2,5 m, črna, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 16

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Barva zunanjega plaščaRDEČA
Brez svincaDa
Debelina [mm]3.00 mm
Deformacijska moč [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaPrilagodljiva cev ø6,7 2,5 m, črna
Dolžina dovodnega vodnika [m]3.0 m
Dolžina preproge [m]16.00 m
Dovodni vodnikDa
EPD je na voljoYes
Garancija [leto]20
Globina embalaže [mm]220 mm
Izolacija prevodnikaFEP
KODA UNSPSC40101830
Količina dovodnih vodnikov2
Količina prevodnikov dovodnega vodnika1
Material DescriptionECheat 150S 8m² 230V 1200W
Moč ogrevanja [W]1200 W
Moč preproge [W/m²]150 W/m²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]120 N
Območje pokritosti [m²]8.00 m²
OpisECheat 150S 1200W, 230V 0,5x16m
Opis izdelkaECheat 150S
Ovoj kablaBakrena pletenica
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatIntertek Semko
Premer kabla [mm]2.5 mm
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina embalaže [mm]220 mm
Širina preproge [m]0.5 m
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovGrelne preproge
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]110 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks]120 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Upor kabla [Ohm]44.1000 Ohm
UV-zaščitaNe
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.0 mm²
Višina embalaže [mm]590 mm
Vrsta dovodnega vodnikaDSWB
Vrsta izdelkaECheat 150S
Vrsta kablaEnožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Warranty type20-year full service warranty
Zaviralec gorenjaDa
Zunanji plaščPVDF

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.693 Kilogram
Neto masa2.393 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume50.562 Liter
EAN/UPC5703466118863