Grelne preproge, ECflex 50T, 50 W/m², 11.90 m², Napajalna napetost [V] AC: 230
088L6391
Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.8, Dolžina preproge [m]: 15.9
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: ECflex
Priporočena zamenjava: 140F1426
088L6391
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Floor heating |
| Barva zunanjega plašča | RDEČA |
| Brez svinca | Da |
| Debelina [mm] | 6.90 mm |
| Deformacijska moč [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki kompleta | No |
| Dolžina dovodnega vodnika [m] | 4.0 m |
| Dolžina preproge [m] | 15.90 m |
| Dovodni vodnik | Da |
| EPD je na voljo | Yes |
| Garancija [leto] | 20 |
| Izolacija prevodnika | XLPE |
| Količina dovodnih vodnikov | 1 |
| Količina prevodnikov dovodnega vodnika | 3 |
| Material Description | ECflex 50T 11,9m² 230V 610W |
| Moč ogrevanja [W] | 610 W |
| Moč preproge [W/m²] | 50 W/m² |
| Načelo ogrevanja | Serijska upornost |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Natezna moč [N] | >500 N |
| Območje pokritosti [m²] | 11.90 m² |
| Opis | ECflex 50T 11,9m² 230V 610W |
| Ovoj kabla | Aluminijasta folija 100 % |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Premer kabla [mm] | 6.9 mm |
| Product line | 21 |
| Razred IP elementa | IPX7 |
| Širina preproge [m] | 0.8 m |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Grelne preproge |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 60 °C |
| Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks] | 90 °C |
| Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] | -5 °C |
| Upor kabla [Ohm] | 87.1000 Ohm |
| UV-zaščita | Ne |
| Velikost dovodnega vodnika [mm²] | 1.5 mm² |
| Vrsta dovodnega vodnika | DTCL |
| Vrsta izdelka | ECflex 50T |
| Vrsta kabla | Dvožilni kabel |
| Vsebuje baterije | No |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zaviralec gorenja | Da |
| Zunanji plašč | PVC |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 6.36 Kilogram |
| Neto masa | 6.36 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 39.675 Liter |
| EAN/UPC | 5703466247150 |