Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Grelne preproge, ECflex 100T, 21.80 m², Napajalna napetost [V] AC: 230, 2170 W

088L6367

ECflex 100T 21,8m² 230V 2170W

Priporočena zamenjava: 140F1465

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Barva zunanjega plaščaRDEČA
Brez svincaDa
Debelina [mm]6.90 mm
Deformacijska moč [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina dovodnega vodnika [m]4.0 m
Dolžina preproge [m]29.10 m
Dovodni vodnikDa
EPD je na voljoYes
Garancija [leto]20
Izolacija prevodnikaXLPE
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika3
Material DescriptionECflex 100T 21,8m² 230V 2170W
Moč ogrevanja [W]2170 W
Moč preproge [W/m²]100 W/m²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]>500 N
Območje pokritosti [m²]21.80 m²
OpisECflex 100T 21,8m² 230V 2170W
Ovoj kablaAluminijasta folija 100 %
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatIntertek Semko
Premer kabla [mm]6.9 mm
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina preproge [m]0.8 m
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovGrelne preproge
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]60 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks]90 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Upor kabla [Ohm]24.4000 Ohm
UV-zaščitaNe
Velikost dovodnega vodnika [mm²]2.5 mm²
Vrsta dovodnega vodnikaDTCL
Vrsta izdelkaECflex 100T
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Warranty type20-year full service warranty
Zaviralec gorenjaDa
Zunanji plaščPVC

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa11.06 Kilogram
Neto masa11.06 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume63.075 Liter
EAN/UPC5703466245279