Grelne preproge, ECflex 100T, 11.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230, 1120 W
088L6362
ECflex 100T 11,0m² 230V 1120W
Priporočena zamenjava: 140F1459
088L6362
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Floor heating |
| Barva zunanjega plašča | RDEČA |
| Brez svinca | Da |
| Debelina [mm] | 6.90 mm |
| Deformacijska moč [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina dovodnega vodnika [m] | 4.0 m |
| Dolžina preproge [m] | 14.70 m |
| Dovodni vodnik | Da |
| EPD je na voljo | Yes |
| Garancija [leto] | 20 |
| Izolacija prevodnika | XLPE |
| Količina dovodnih vodnikov | 1 |
| Količina prevodnikov dovodnega vodnika | 3 |
| Material Description | ECflex 100T 11,0m² 230V 1120W |
| Moč ogrevanja [W] | 1120 W |
| Moč preproge [W/m²] | 100 W/m² |
| Načelo ogrevanja | Serijska upornost |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Natezna moč [N] | >500 N |
| Območje pokritosti [m²] | 11.00 m² |
| Opis | ECflex 100T 11,0m² 230V 1120W |
| Ovoj kabla | Aluminijasta folija 100 % |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka UL | No |
| Podjetje, ki izdaja certifikat | Intertek Semko |
| Premer kabla [mm] | 6.9 mm |
| Product line | 21 |
| Razred IP elementa | IPX7 |
| Širina preproge [m] | 0.8 m |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Grelne preproge |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 60 °C |
| Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks] | 90 °C |
| Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] | -5 °C |
| Upor kabla [Ohm] | 47.1000 Ohm |
| UV-zaščita | Ne |
| Velikost dovodnega vodnika [mm²] | 1.5 mm² |
| Vrsta dovodnega vodnika | DTCL |
| Vrsta izdelka | ECflex 100T |
| Vrsta kabla | Dvožilni kabel |
| Vsebuje baterije | No |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zaviralec gorenja | Da |
| Zunanji plašč | PVC |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 6 Kilogram |
| Neto masa | 5.95 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 36.3 Liter |
| EAN/UPC | 5703466245224 |