Danfoss logo
DEVIdry 100 89300028

Grelne preproge, ECdry, 55 W/m², 4.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

088L0142

Vrsta kabla: Enožilni kabel, Širina preproge [m]: 1, Dolžina preproge [m]: 4
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Grelne preproge

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Debelina [mm]8.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaNo
Dolžina preproge [m]4.00 m
Dovodni vodnikNe
EU RoHS izjeme6(c)
Garancija [leto]5
Globina embalaže [mm]1050 mm
Izolacijski materialPena PP
Kategorija EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
KODA UNSPSC40101830
Material DescriptionDanfoss ECdry 55 187W 230V 4m²
Moč ogrevanja [W]187 W
Moč preproge [W/m²]55 W/m²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC230 V
Območje pokritosti [m²]4.00 m²
Odrezano na določeno dolžinoNe
OpisECdry 55 187W 230V 4m²
Opis izdelkaECdry 55
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatIntertek Semko
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina [mm]100.00 mm
Širina embalaže [mm]250 mm
Širina preproge [m]1.0 m
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovGrelne preproge
SoglasjeCE
Tok [A] [Maks]10.0 A
Toplotna upornost [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Upor kabla [Ohm]283.0000 Ohm
Vgradna višina [mm] [Min]8 mm
Vrsta izdelkaECdry
Vrsta kablaEnožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Warranty type5-year product warranty
Zvočna izolativnost [dB]17 dB

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa6.1 Kilogram
Neto masa6.039 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume65.625 Liter
EAN/UPC5703466238219