Danfoss logo
DTIK_mat_L

Grelne preproge, ECasphalt 300T, 300 W/m², 7.90 m², Napajalna napetost [V] AC: 400

088L6561

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 15.8

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaAsphalt ice and snow melting
Barva zunanjega plaščaČrna
Brez svincaDa
Debelina [mm]7.00 mm
Deformacijska moč [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaNo
Dolžina dovodnega vodnika [m]10.0 m
Dolžina preproge [m]15.80 m
Dovodni vodnikDa
EPD je na voljoYes
Garancija [leto]20
Globina embalaže [mm]500 mm
Izolacija prevodnikaFEP
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika2
Kratkotrajna temperatura [°C] [Maks]240 °C
Material DescriptionECasphalt 300T 7,9 m² 0,5x15,8m 400V
Moč ogrevanja [W]2315 W
Moč preproge [W/m²]300 W/m²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC400 V
Natezna moč [N]>300 N
Območje pokritosti [m²]7.90 m²
OpisECasphalt 300T 7,9m² 400V 2315W
Opis izdelkaECasphalt 300T
Ovoj kablaAluminijasta folija 100 %
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatIntertek Semko
Premer kabla [mm]7.0 mm
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina embalaže [mm]200 mm
Širina preproge [m]0.5 m
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovGrelne preproge
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]60 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks]85 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Upor kabla [Ohm]70.0000 Ohm
UV-zaščitaDa
Velikost dovodnega vodnika [mm²]2.5 mm²
Višina embalaže [mm]200 mm
Vrsta dovodnega vodnikaDTWK
Vrsta izdelkaECasphalt 300T
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Warranty type20-year full service warranty
Zaviralec gorenjaDa
Zunanji plaščXPLO

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa8.36 Kilogram
Neto masa8.276 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume20 Liter
EAN/UPC5703466246887