BOCK, Motor component, Kit
097B81527
Compressors spare parts, Set-motor 7,5kW S/SS *EX, Legacy BOCK ID: 81527
097B81527
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | EX-HG44 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Ime izdelka | Motor component |
| Legacy BOCK ID | 81527 |
| Material Description | Set-motor 7,5kW S/SS *EX |
| Napajanje | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| Opis | Set-motor 7,5kW S/SS *EX |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Skupina izdelkov | Compressors spare parts |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
| Vrsta izdelka | Kit |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka | BOCK |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 39.18 Kilogram |
| Neto masa | 39.18 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162548370 |