Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Water nozzles, SL, 2.61 L/h, 60 °, Hollow

030L6564

SL-AD 2,61 L/h 60°H

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPSL nozzles
Kapaciteta [l/h]2.61 L/h
Količina v pakiranju50 pc
Kot pršenja [°]60 °
Material DescriptionSL AISI nozzle 2,61 L/h 60° AD UNC 12-24
Navoj12/24 UNC
Oblika pakiranjaIndustrial pack
OpisSL-AD 2,61 L/h 60°H
označevanje vzorca pršenjaH
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Product lineBurner Components
Referenčna točka14 bar tap water
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovWater nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPd7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
Ventil proti kapljanju LEYes
Vrsta izdelkaSL
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaHollow
Zmogljivost [USgal/h]0.65 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa20.1 Gram
Neto masa18.1 Gram
Volume0.023 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162705001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm