Water nozzles, SL, 2.25 L/h, 60 °, Hollow
030L6562
SL-AD 2,25 L/h 60°H
030L6562
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | SL nozzles |
| Kapaciteta [l/h] | 2.25 L/h |
| Količina v pakiranju | 50 pc |
| Kot pršenja [°] | 60 ° |
| Material Description | SL AISI nozzle 2,25 L/h 60° AD UNC 12-24 |
| Navoj | 12/24 UNC |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Opis | SL-AD 2,25 L/h 60°H |
| označevanje vzorca pršenja | H |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Referenčna točka | 14 bar tap water |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Water nozzles |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| Ventil proti kapljanju LE | Yes |
| Vrsta izdelka | SL |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec pršenja | Hollow |
| Zmogljivost [USgal/h] | 0.60 gal/h |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 20.1 Gram |
| Neto masa | 18.1 Gram |
| Volume | 0.023 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162514566 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |