Water nozzles, 39.2 L/h, 60 °, Solid
030L5821
HX-SS 39.2 L/h 60°SR
030L5821
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | HX nozzle |
| Kapaciteta [l/h] | 39.20 L/h |
| Količina v pakiranju | 50 pc |
| Kot pršenja [°] | 60 ° |
| Material Description | HX-SS 5,00 gph 60°SR(NO TEST) Blister |
| Navoj | 9/16-24 UNEF |
| Oblika | Round |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Opis | HX-SS 39.2 L/h 60°SR |
| označevanje vzorca pršenja | S |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka izdelka | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka UL | No |
| Product line | Burner Components |
| Referenčna točka | 70 bar tap water |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Water nozzles |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| Ventil proti kapljanju LE | No |
| Vrsta filtra | None |
| Vrsta izdelka | HX |
| Vrsta materiala | SnNi coated brass |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec pršenja | Solid |
| Zmogljivost [USgal/h] | 5.00 gal/h |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 23.27 Gram |
| Neto masa | 23.27 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162913468 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |