Water nozzles, 2.34 L/h, 80 °, Hollow
030L5649
HX-SS 2.34 L/h 80°HR
030L5649
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | HX nozzles |
| Kapaciteta [l/h] | 2.34 L/h |
| Količina v pakiranju | 50 pc |
| Kot pršenja [°] | 80 ° |
| Material Description | HX-SS 0.60 gph 80�HR(NO TEST) Blister |
| Navoj | 9/16-24 UNEF |
| Oblika | Conical |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Opis | HX-SS 2.34 L/h 80°HR |
| označevanje vzorca pršenja | H |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Referenčna točka | 10 bar tap water |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Water nozzles |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| Ventil proti kapljanju LE | No |
| Vrsta filtra | None |
| Vrsta izdelka | HX |
| Vrsta materiala | SnNi coated brass |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec pršenja | Hollow |
| Zmogljivost [USgal/h] | 0.60 gal/h |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 23.27 Gram |
| Neto masa | 23.27 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255031086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |