Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 2.14 L/h, 80 °, Hollow

030L5648

HX-SS 2.14 L/h 80°HR

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPHX nozzles
Kapaciteta [l/h]2.14 L/h
Količina v pakiranju50 pc
Kot pršenja [°]80 °
Material DescriptionHX-SS 0.55 gph 80°HR(NO TEST) Blister
Navoj9/16-24 UNEF
OblikaRound
Oblika pakiranjaIndustrial pack
OpisHX-SS 2.14 L/h 80°HR
označevanje vzorca pršenjaH
Oznaka CENo
Oznaka izdelkaNo
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Referenčna točka10 bar tap water
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovWater nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraNone
Vrsta izdelkaHX
Vrsta materialaSnNi coated brass
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaHollow
Zmogljivost [USgal/h]0.55 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa23.27 Gram
Neto masa23.27 Gram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255065456
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm