Water nozzles, 11.4 L/h, 30 °, Solid
030L5402
HX 11.4 L/h 30°S
030L5402
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | HX nozzles |
| Kapaciteta [l/h] | 11.40 L/h |
| Količina v pakiranju | 50 pc |
| Kot pršenja [°] | 30 ° |
| Material Description | HX-SS 3.00 gph 30°S(NO TEST) 1/4"Blister |
| Navoj | 9/16-24 UNEF |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Opis | HX 11.4 L/h 30°S |
| označevanje vzorca pršenja | S |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Water nozzles |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| Ventil proti kapljanju LE | No |
| Vrsta filtra | None |
| Vrsta izdelka | HX |
| Vrsta materiala | SnNi coated brass |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec pršenja | Solid |
| Zmogljivost [USgal/h] | 3.00 gal/h |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 23 Gram |
| Neto masa | 23 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255126331 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |