Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 1.27 L/h, 80 °, Hollow

030L5144

HX 1.27 L/h 80° H

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPHX nozzles
Kapaciteta [l/h]1.27 L/h
Količina v pakiranju50 pc
Kot pršenja [°]80 °
Material DescriptionHX 0.35 gph 80°H Blister
Navoj9/16-24 UNEF
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
OpisHX 1.27 L/h 80° H
označevanje vzorca pršenjaH
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Product lineBurner Components
Referenčna točka10 bar tap water
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovWater nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraNone
Vrsta izdelkaHX
Vrsta materialaSnNi coated brass
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaHollow
Zmogljivost [USgal/h]0.35 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa33 Gram
Neto masa31.2 Gram
Volume0.023 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162516874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm