Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Water nozzles, 2.44 L/h, 80 °, Hollow

030L5073

HX-AD 2.44 L/h 80°H

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPHX-AD nozzles
Kapaciteta [l/h]2.44 L/h
Količina v pakiranju50 pc
Kot pršenja [°]80 °
Material DescriptionHX-AD 2.44 L/h 80°H Blister
Navoj9/16-24 UNEF
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
OpisHX-AD 2.44 L/h 80°H
označevanje vzorca pršenjaH
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Product lineBurner Components
Referenčna točka10 bar tap water
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovWater nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPfa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
Ventil proti kapljanju LEYes
Vrsta filtraNone
Vrsta izdelkaHX-AD
Vrsta materialaSnNi coated brass
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaHollow
Zmogljivost [USgal/h]1.00 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.033 Kilogram
Neto masa0.031 Kilogram
Volume0.023 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424657277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm