Water nozzles, 1.8 L/h, 80 °, Hollow
030L5068
HX-AD 1.8 L/h 80°H
030L5068
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | HX-AD nozzles |
| Kapaciteta [l/h] | 1.80 L/h |
| Količina v pakiranju | 50 pc |
| Kot pršenja [°] | 80 ° |
| Material Description | HX-AD 1.8 L/h 80°H Blister |
| Navoj | 9/16-24 UNEF |
| Oblika | Conical |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Opis | HX-AD 1.8 L/h 80°H |
| označevanje vzorca pršenja | H |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Referenčna točka | 10 bar tap water |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Water nozzles |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1 |
| Ventil proti kapljanju LE | Yes |
| Vrsta filtra | None |
| Vrsta izdelka | HX-AD |
| Vrsta materiala | SnNi coated brass |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec pršenja | Hollow |
| Zmogljivost [USgal/h] | 0.55 gal/h |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.033 Kilogram |
| Neto masa | 0.031 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424632472 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |