Danfoss logo
RSA Oil pump - 070L3412 - L

Pumps, RSA, Biofuel blend: 100

070L3410

Product Type: RSA, Biofuel blend: 100, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 ali 2 stopnji1
Cevni priključek1 pipe
Čistilni kos [cm²]170.0 cm²
Čistilni kos [µm]150
Definicijska točka [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Funkcija zapiranjaShut-off
Hitrost [vrt/min] [Maks]3600 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]1400 rpm
Hitrost oljne črpalke [vrt/min]3600 op/min
Ime izdelka v dokumentu SCIPOil pumps - RSA 125 M 2278-2279
Kapaciteta [l/h]255.00 L/h
Količina v pakiranju6 pc
Material DescriptionRSA 125 M 2278
Mešanica biogoriva100
Oblika pakiranjaMulti pack
Območje pretoka [l/h] [maks.]299 L/h
Območje pretoka [l/h] [Min]150 L/h
Območje tlaka posebne vzmeti [bar] [Maks]5 bar
Območje tlaka posebne vzmeti [bar] [Min]1 bar
Oil typeKerosene/Light oil
OpisRSA 125
OpombeRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
ploske površine/zagozda na gredi1 flat
Poraba energije [W]211.0 W
Premer gredi [in]7/16
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
SerijaRS
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovPumps
Skupina zmogljivosti150-299
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Šoba/tlačni izstopL
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIPa9bf32c7-9e3c-4667-ae05-b2918d3d6375
Število korakov1
Temperatura medija [°C] [Maks]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]120 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-20 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]120 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-25 °C
Tlačna vrstica [bar] [Maks]4 bar
Tlak [bar] [Maks]21.00 bar
Tlak [bar] [Min]5.50 bar
Tlak kerozina [bar] [maks.]12 bar
Tovarniška nastavitev tlaka [bar]10.0 bar
Vakuum v sesalni vrstici [bar] [maks.]0.4 bar
Viskoznost [cSt] [Maks]18.0 cSt
Viskoznost [cSt] [Min]1.3 cSt
Vrsta filtraRing
Vrsta izdelkaRSA
VrtenjeL
Vsebuje baterijeNo
Zagonski navor [Nm] [Maks]0.35 N-m

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.622 Kilogram
Neto masa2.621 Kilogram
Volume3.513 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425000546
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm