Pumps, RSA, Biofuel blend: 100
070-3365
Product Type: RSA, Biofuel blend: 100, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L
070-3365
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| 1 ali 2 stopnji | 1 |
| Cevni priključek | 1 pipe |
| Čistilni kos [cm²] | 75.0 cm² |
| Čistilni kos [µm] | 150 |
| Definicijska točka [l/h] | 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcija zapiranja | Shut-off |
| Hitrost [vrt/min] [Maks] | 3600 rpm |
| Hitrost [vrt/min] [Min] | 1400 rpm |
| Hitrost oljne črpalke [vrt/min] | 3600 op/min |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Oil pumps - RSA 60 |
| Kapaciteta [l/h] | 120.00 L/h |
| Količina v pakiranju | 6 pc |
| Material Description | Oil pump RSA 060 |
| Mešanica biogoriva | 100 |
| Oblika pakiranja | Multi pack |
| Območje pretoka [l/h] [maks.] | 149 L/h |
| Območje pretoka [l/h] [Min] | 100 L/h |
| Območje tlaka posebne vzmeti [bar] [Maks] | 5 bar |
| Območje tlaka posebne vzmeti [bar] [Min] | 1 bar |
| Oil type | Kerosene/Light oil |
| Opis | Oil pump RSA 060 |
| Opombe | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| ploske površine/zagozda na gredi | 1 flat |
| Poraba energije [W] | 89.0 W |
| Premer gredi [in] | 7/16 |
| Product line | Burner Components |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Serija | RS |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Pumps |
| Skupina zmogljivosti | 100-149 |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šoba/tlačni izstop | L |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | d7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e |
| Število korakov | 1 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -25 °C |
| Tlačna vrstica [bar] [Maks] | 4 bar |
| Tlak [bar] [Maks] | 21.00 bar |
| Tlak [bar] [Min] | 5.50 bar |
| Tlak kerozina [bar] [maks.] | 12 bar |
| Tovarniška nastavitev tlaka [bar] | 7.0 bar |
| Vakuum v sesalni vrstici [bar] [maks.] | 0.4 bar |
| Viskoznost [cSt] [Maks] | 18.0 cSt |
| Viskoznost [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
| Vrsta filtra | Ring |
| Vrsta izdelka | RSA |
| Vrtenje | R |
| Vsebuje baterije | No |
| Zagonski navor [Nm] [Maks] | 0.24 N-m |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2426 Gram |
| Neto masa | 2239 Gram |
| Volume | 3.472 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162735695 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |