Danfoss logo
BFPM 20 motor pump

Pumps, BFPM 20, Biofuel blend: 10

071N4111

Product Type: BFPM 20, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 ali 2 stopnji1
Cevni priključek1 pipe
Čistilni kos [cm²]11.0 cm²
Čistilni kos [µm]200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(a)6(c)
Funkcija zapiranjaNone
Hitrost [vrt/min] [Maks]3450 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]2400 rpm
Hitrost oljne črpalke [vrt/min]3450 op/min
Ime izdelka v dokumentu SCIPOil pump BFPM 20 L3, I-Pack
Kapaciteta [l/h]24.00 L/h
Količina v pakiranju6 pc
Material DescriptionOil pump BFPM 20 L3, I-Pack
Mešanica biogoriva10
Največja napetost dovoda [V] [Maks]253.0 V
Največja napetost dovoda [V] [Min]207.0 V
Napajalna napetost [V]230.0 V
Napajalna napetost [V] [Maks]240.0 V
Napajalna napetost [V] [Min]220.0 V
Oblika pakiranjaMulti pack
Območje pretoka [l/h] [maks.]24 L/h
Območje pretoka [l/h] [Min]0 L/h
Oil typeKerosene/Light oil
OpisBFPM20 L3L
OpombeRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
ploske površine/zagozda na gredi1 flat
Poraba energije [W]33.0 W
Premer gredi [mm]8.000 mm
Karakteristika
Vrednost
Product lineBurner Components
RemarksTo be operated with BFPM controller
SerijaBFPM
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovPumps
Skupina zmogljivosti0-24
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Šoba/tlačni izstopL
SoglasjeCEUKCAIntertek Semko
Št. dokumenta SCIPdb28b07e-a39a-496d-92c0-eb510821b5bf
Število korakov1
Temperatura medija [°C] [Maks]70 °C
Temperatura medija [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-20 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-20 °C
Tlačna vrstica [bar] [Maks]2 bar
Tlak [bar] [Maks]5.00 bar
Tlak [bar] [Min]3.00 bar
Tovarniška nastavitev tlaka [bar]4.5 bar
Vakuum v sesalni vrstici [bar] [maks.]0.4 bar
Viskoznost [cSt] [Maks]12.0 cSt
Viskoznost [cSt] [Min]1.3 cSt
Vrsta filtraCartridge
Vrsta izdelkaBFPM 20
VrtenjeL
Vsebuje baterijeNo
Zagonski navor [Nm] [Maks]0.10 N-m

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.885 Kilogram
Neto masa1.884 Kilogram
Volume1.935 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425115547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm