Pumps, BFP 52, Biofuel blend: 10
071N2212
Product Type: BFP 52, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC
071N2212
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| 1 ali 2 stopnji | 2 |
| BREZ TIPA | Use with NO coil |
| Cevni priključek | 2 pipes |
| Čistilni kos [cm²] | 11.0 cm² |
| Čistilni kos [µm] | 200 |
| Definicijska točka [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(a)-I6(c) |
| Funkcija zapiranja | Cut-off |
| Hitrost [vrt/min] [Maks] | 3450 rpm |
| Hitrost [vrt/min] [Min] | 1400 rpm |
| Hitrost oljne črpalke [vrt/min] | 3450 op/min |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Oil pump BFP 52E, 2 pipes, I-Pack |
| Kapaciteta [l/h] | 42.00 L/h |
| Količina v pakiranju | 10 pc |
| Material Description | Oil pump BFP 52E L5, 2 pipes, I-Pack |
| Mešanica biogoriva | 10 |
| Največja napetost dovoda [V] [Maks] | 253.0 V |
| Največja napetost dovoda [V] [Min] | 207.0 V |
| Napajalna napetost [V] | 230.0 V |
| Napajalna napetost [V] [Maks] | 240.0 V |
| Napajalna napetost [V] [Min] | 220.0 V |
| Napetost tuljave [V] | 220 - 230 |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Območje pretoka [l/h] [maks.] | 49 L/h |
| Območje pretoka [l/h] [Min] | 25 L/h |
| Oil type | Kerosene/Light oil |
| Opis | BFP 52E L5L |
| Opombe | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| ploske površine/zagozda na gredi | 2 flats |
| Poraba energije [W] | 75.0 W |
| Poraba tuljave [W] | 9 W |
| Premer gredi [mm] | 8.000 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Serija | BFP |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Pumps |
| Skupina zmogljivosti | 25-49 |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šoba/tlačni izstop | L |
| Soglasje | CEUKCAIntertek SemkoDIN CERTCO |
| Št. dokumenta SCIP | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| Število korakov | 2 |
| Stopnja zaščite | IP40 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 70 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 70 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -20 °C |
| Tlačna stopnja 2 [bar] [Maks] | 25 bar |
| Tlačna vrstica [bar] [Maks] | 2 bar |
| Tlak [bar] [Maks] | 25.00 bar |
| Tlak [bar] [Min] | 7.00 bar |
| Tlak kerozina [bar] [maks.] | 12 bar |
| Tok tuljave | AC |
| Tovarniška nastavitev tlaka [bar] | 10.0 bar |
| Tovarniška nastavitev tlaka, stopnja 2 [bar] | 13.0 bar |
| Vakuum v sesalni vrstici [bar] [maks.] | 0.4 bar |
| Viskoznost [cSt] [Maks] | 12.0 cSt |
| Viskoznost [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
| Vrsta filtra | Cartridge |
| Vrsta izdelka | BFP 52 |
| Vrsta pogona | NC+NO |
| Vrtenje | L |
| Vsebuje baterije | No |
| Zagonski navor [Nm] [Maks] | 0.12 N-m |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.144 Kilogram |
| Neto masa | 1.143 Kilogram |
| Volume | 1.203 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425025594 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |