Danfoss logo
BFP21L3 LE-S Bio10

Pumps, BFP 21 LE-S, Biofuel blend: 10

071N1179

Product Type: BFP 21 LE-S, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L, Coil voltage [V]: 24, DC

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 ali 2 stopnji1
Cevni priključek2 pipes
Čistilni kos [cm²]11.0 cm²
Čistilni kos [µm]200
Definicijska točka [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(a)-I6(c)
Funkcija zapiranjaCut-off
Hitrost [vrt/min] [Maks]3450 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]2400 rpm
Hitrost oljne črpalke [vrt/min]3450 op/min
Ime izdelka v dokumentu SCIPOil pump BFP 21 R3L2 LE S 24 VDC, I-Pack
Kapaciteta [l/h]24.00 L/h
Količina v pakiranju10 pc
Material DescriptionOil pump BFP 21 R3L2 LE S 24 VDC,I-Pac
Mešanica biogoriva10
Napajalna napetost [V]24.0 V
Napajalna napetost [V] [Maks]26.4 V
Napajalna napetost [V] [Min]21.6 V
Napetost tuljave [V]24
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Območje pretoka [l/h] [maks.]24 L/h
Območje pretoka [l/h] [Min]0 L/h
Oil typeKerosene/Light oil
OpisBFP 21 R3L LE-S
OpombeRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
ploske površine/zagozda na gredi1 flat
Poraba energije [W]42.0 W
Poraba tuljave [W]9 W
Premer gredi [mm]8.000 mm
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
SerijaBFP
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovPumps
Skupina zmogljivosti0-24
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Šoba/tlačni izstopL
SoglasjeCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Št. dokumenta SCIPef9d8bcf-e213-40dc-8e69-ac2b6cdae13a
Število korakov1
Stopnja zaščiteIP40
Temperatura medija [°C] [Maks]70 °C
Temperatura medija [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-20 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-20 °C
Tlačna vrstica [bar] [Maks]2 bar
Tlak [bar] [Maks]20.00 bar
Tlak [bar] [Min]7.00 bar
Tlak kerozina [bar] [maks.]12 bar
Tok tuljaveDC
Tovarniška nastavitev tlaka [bar]10.0 bar
Vakuum v sesalni vrstici [bar] [maks.]0.4 bar
Viskoznost [cSt] [Maks]12.0 cSt
Viskoznost [cSt] [Min]1.3 cSt
Vrsta filtraCartridge
Vrsta izdelkaBFP 21 LE-S
Vrsta pogonaNC
VrtenjeR
Vsebuje baterijeNo
Zagonski navor [Nm] [Maks]0.10 N-m

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.133 Kilogram
Neto masa1.131 Kilogram
Volume1.203 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425141829
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm