Danfoss logo
071N2140

Pumps, BFP 21, Biofuel blend: 30

071N2140

Product Type: BFP 21, Biofuel blend: 30, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 ali 2 stopnji1
Cevni priključek2 pipes
Čistilni kos [cm²]11.0 cm²
Čistilni kos [µm]200
Definicijska točka [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(a)-I6(c)
Funkcija zapiranjaCut-off
Hitrost [vrt/min] [Maks]3450 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]2400 rpm
Hitrost oljne črpalke [vrt/min]3450 op/min
Ime izdelka v dokumentu SCIPOil pump BFP 21
Kapaciteta [l/h]24.00 L/h
Količina v pakiranju500 pc
Material DescriptionOil pump BFP 21 L3L, 220 - 230V AC
Mešanica biogoriva30
Največja napetost dovoda [V] [Maks]253.0 V
Največja napetost dovoda [V] [Min]207.0 V
Napajalna napetost [V]230.0 V
Napajalna napetost [V] [Maks]240.0 V
Napajalna napetost [V] [Min]220.0 V
Napetost tuljave [V]220 - 230
Oblika pakiranjaPallet pack
Območje pretoka [l/h] [maks.]24 L/h
Območje pretoka [l/h] [Min]0 L/h
Oil typeBio/Kerosene/Light
OpisOil pump BFP 21 L3L, 220 - 230V AC
OpombeRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
ploske površine/zagozda na gredi1 flat
Poraba tuljave [W]9 W
Premer gredi [mm]8.000 mm
Karakteristika
Vrednost
Product lineBurner Components
SerijaBFP
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovPumps
Skupina zmogljivosti0-24
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Šoba/tlačni izstopL
SoglasjeCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Št. dokumenta SCIPf7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf
Število korakov1
Stopnja zaščiteIP40
Temperatura medija [°C] [Maks]70 °C
Temperatura medija [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-20 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-20 °C
Tlačna vrstica [bar] [Maks]2 bar
Tlak [bar] [Maks]20.00 bar
Tlak [bar] [Min]7.00 bar
Tlak kerozina [bar] [maks.]12 bar
Tok tuljaveAC
Tovarniška nastavitev tlaka [bar]10.0 bar
Vakuum v sesalni vrstici [bar] [maks.]0.4 bar
Viskoznost [cSt] [Maks]12.0 cSt
Viskoznost [cSt] [Min]1.3 cSt
Vrsta filtraCartridge
Vrsta izdelkaBFP 21
Vrsta pogonaNC
VrtenjeL
Vsebuje baterijeNo
Zagonski navor [Nm] [Maks]0.10 N-m

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.167 Kilogram
Neto masa1.166 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424632182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm