Danfoss logo
071N7168_BFP_Service_Pump_L

Pumps, BFP 20, Biofuel blend: 10

071N1281

Product Type: BFP 20, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L + R

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 ali 2 stopnji1
Cevni priključek2 pipes
Čistilni kos [cm²]11.0 cm²
Čistilni kos [µm]200
Definicijska točka [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Funkcija zapiranjaNone
Hitrost [vrt/min] [Maks]3450 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]1400 rpm
Hitrost oljne črpalke [vrt/min]3450 op/min
Ime izdelka v dokumentu SCIPOil pump BFP 20
Kapaciteta [l/h]42.00 L/h
Količina v pakiranju10 pc
Material DescriptionOil pump BFP 20 R5L
Mešanica biogoriva10
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Območje pretoka [l/h] [maks.]49 L/h
Območje pretoka [l/h] [Min]25 L/h
Oil typeKerosene/Light oil
OpisOil pump BFP 20 R5L
OpombeRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
ploske površine/zagozda na gredi1 flat
Poraba energije [W]70.0 W
Premer gredi [mm]8.000 mm
Product lineBurner Components
SerijaBFP
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovPumps
Skupina zmogljivosti25-49
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Šoba/tlačni izstopL + R
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP9080a720-2824-477a-b35e-9275ee911dd9
Število korakov1
Temperatura medija [°C] [Maks]70 °C
Temperatura medija [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-20 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-20 °C
Tlačna vrstica [bar] [Maks]2 bar
Tlak [bar] [Maks]20.00 bar
Tlak [bar] [Min]7.00 bar
Tlak kerozina [bar] [maks.]12 bar
Tovarniška nastavitev tlaka [bar]11.7 bar
Vakuum v sesalni vrstici [bar] [maks.]0.4 bar
Viskoznost [cSt] [Maks]12.0 cSt
Viskoznost [cSt] [Min]1.3 cSt
Vrsta filtraCartridge
Vrsta izdelkaBFP 20
VrtenjeR
Vsebuje baterijeNo
Zagonski navor [Nm] [Maks]0.12 N-m

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.027 Kilogram
Neto masa1.026 Kilogram
Volume1.203 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425061752
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm