Pumps, BFP 21, Biofuel blend: 10
071N1173
Product Type: BFP 21, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L + R, Coil voltage [V]: 220 - 240, AC
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: BFP 20/21
071N1173
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| 1 ali 2 stopnji | 1 |
| Cevni priključek | 2 pipes |
| Čistilni kos [cm²] | 11.0 cm² |
| Čistilni kos [µm] | 200 |
| Definicijska točka [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(a)-I6(c) |
| Funkcija zapiranja | Cut-off |
| Hitrost [vrt/min] [Maks] | 3450 rpm |
| Hitrost [vrt/min] [Min] | 1400 rpm |
| Hitrost oljne črpalke [vrt/min] | 3450 op/min |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Oil pump BFP 21 |
| Kapaciteta [l/h] | 42.00 L/h |
| Količina v pakiranju | 10 pc |
| Material Description | Del - Oil pump BFP 21 R5R, 2 pipes, I |
| Mešanica biogoriva | 10 |
| Največja napetost dovoda [V] [Maks] | 253.0 V |
| Največja napetost dovoda [V] [Min] | 207.0 V |
| Napajalna napetost [V] | 230.0 V |
| Napajalna napetost [V] [Maks] | 240.0 V |
| Napajalna napetost [V] [Min] | 220.0 V |
| Napetost tuljave [V] | 220 - 240 |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Območje pretoka [l/h] [maks.] | 49 L/h |
| Območje pretoka [l/h] [Min] | 25 L/h |
| Oil type | Kerosene/Light oil |
| Opis | BFP 21 R5 L+R |
| Opombe | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| ploske površine/zagozda na gredi | 1 flat |
| Poraba energije [W] | 70.0 W |
| Poraba tuljave [W] | 9 W |
| Premer gredi [mm] | 8.000 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Serija | BFP |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Pumps |
| Skupina zmogljivosti | 25-49 |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šoba/tlačni izstop | L + R |
| Soglasje | CEUKCADIN CERTCOIntertek Semko |
| Št. dokumenta SCIP | f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf |
| Število korakov | 1 |
| Stopnja zaščite | IP40 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 70 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 70 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -20 °C |
| Tlačna vrstica [bar] [Maks] | 2 bar |
| Tlak [bar] [Maks] | 20.00 bar |
| Tlak [bar] [Min] | 7.00 bar |
| Tlak kerozina [bar] [maks.] | 12 bar |
| Tok tuljave | AC |
| Tovarniška nastavitev tlaka [bar] | 10.0 bar |
| Vakuum v sesalni vrstici [bar] [maks.] | 0.4 bar |
| Viskoznost [cSt] [Maks] | 12.0 cSt |
| Viskoznost [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
| Vrsta filtra | Cartridge |
| Vrsta izdelka | BFP 21 |
| Vrsta pogona | NC |
| Vrtenje | R |
| Vsebuje baterije | No |
| Zagonski navor [Nm] [Maks] | 0.12 N-m |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.046 Kilogram |
| Neto masa | 1.045 Kilogram |
| Volume | 1.203 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425066542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |