Pumps, BFP 20, Biofuel blend: 10
071N0200
Product Type: BFP 20, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L + R
071N0200
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| 1 ali 2 stopnji | 1 |
| Cevni priključek | 2 pipes |
| Čistilni kos [cm²] | 11.0 cm² |
| Čistilni kos [µm] | 200 |
| Definicijska točka [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Funkcija zapiranja | None |
| Hitrost [vrt/min] [Maks] | 3450 rpm |
| Hitrost [vrt/min] [Min] | 2400 rpm |
| Hitrost oljne črpalke [vrt/min] | 3450 op/min |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Oil pump BFP 20 |
| Kapaciteta [l/h] | 24.00 L/h |
| Količina v pakiranju | 10 pc |
| Material Description | Oil pump BFP 20 R3L+R, |
| Mešanica biogoriva | 10 |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Območje pretoka [l/h] [maks.] | 24 L/h |
| Območje pretoka [l/h] [Min] | 0 L/h |
| Oil type | Kerosene/Light oil |
| Opis | Oil pump BFP 20 R3L+R, |
| Opombe | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| ploske površine/zagozda na gredi | 1 flat |
| Poraba energije [W] | 42.0 W |
| Premer gredi [mm] | 8.000 mm |
| Product line | Burner Components |
| Serija | BFP |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Pumps |
| Skupina zmogljivosti | 0-24 |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šoba/tlačni izstop | L + R |
| Soglasje | CE |
| Št. dokumenta SCIP | 9080a720-2824-477a-b35e-9275ee911dd9 |
| Število korakov | 1 |
| Stopnja zaščite | IP40 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 70 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 70 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -20 °C |
| Tlačna vrstica [bar] [Maks] | 2 bar |
| Tlak [bar] [Maks] | 20.00 bar |
| Tlak [bar] [Min] | 7.00 bar |
| Tlak kerozina [bar] [maks.] | 12 bar |
| Tovarniška nastavitev tlaka [bar] | 10.0 bar |
| Vakuum v sesalni vrstici [bar] [maks.] | 0.4 bar |
| Viskoznost [cSt] [Maks] | 12.0 cSt |
| Viskoznost [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
| Vrsta filtra | Cartridge |
| Vrsta izdelka | BFP 20 |
| Vrtenje | R |
| Vsebuje baterije | No |
| Zagonski navor [Nm] [Maks] | 0.10 N-m |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.096 Kilogram |
| Neto masa | 1.095 Kilogram |
| Volume | 1.518 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425021237 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |