Danfoss logo
071N7168_BFP_Service_Pump_L

Pumps, BFP 10, Biofuel blend: 10

071N7253

Product Type: BFP 10, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: R, Coil voltage [V]: None, AC

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 ali 2 stopnji1
Cevni priključek1 pipe
Čistilni kos [cm²]13.0 cm²
Čistilni kos [µm]200
Definicijska točka [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Funkcija zapiranjaNone
Hitrost [vrt/min] [Maks]3450 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]2400 rpm
Hitrost oljne črpalke [vrt/min]3450 op/min
Ime izdelka v dokumentu SCIPOil pump BFP 10 R3R, 1 pipe
Kapaciteta [l/h]24.00 L/h
Količina v pakiranju10 pc
Material DescriptionOil pump BFP 10 R3R
Mešanica biogoriva10
Napetost tuljave [V]None
Oblika pakiranjaMulti pack
Območje pretoka [l/h] [maks.]24 L/h
Območje pretoka [l/h] [Min]0 L/h
Oil typeKerosene/Light oil
OpisOil pump BFP 10 R3R
OpombeRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
ploske površine/zagozda na gredi1 flat
Poraba energije [W]42.0 W
Premer gredi [mm]8.000 mm
Product lineBurner Components
SerijaBFP
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovPumps
Skupina zmogljivosti0-24
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Šoba/tlačni izstopR
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIPff0e1a65-ddc6-4053-a09d-cf25c8023dba
Število korakov1
Temperatura medija [°C] [Maks]70 °C
Temperatura medija [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-20 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-20 °C
Tlačna vrstica [bar] [Maks]2 bar
Tlak [bar] [Maks]15.00 bar
Tlak [bar] [Min]7.00 bar
Tlak kerozina [bar] [maks.]12 bar
Tok tuljaveAC
Tovarniška nastavitev tlaka [bar]10.0 bar
Vakuum v sesalni vrstici [bar] [maks.]0.4 bar
Viskoznost [cSt] [Maks]12.0 cSt
Viskoznost [cSt] [Min]1.3 cSt
Vrsta filtraRing
Vrsta izdelkaBFP 10
VrtenjeR
Vsebuje baterijeNo
Zagonski navor [Nm] [Maks]0.10 N-m

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.102 Kilogram
Neto masa1.081 Kilogram
Volume2.002 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425156496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm