Danfoss logo
BFP10L6_071N1103_R

Pumps, BFP 10, Biofuel blend: 10

071N0288

Product Type: BFP 10, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: R
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: BFP 10/11

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 ali 2 stopnji1
Cevni priključek1 pipe
Čistilni kos [cm²]13.0 cm²
Čistilni kos [µm]200
Definicijska točka [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Funkcija zapiranjaNone
Hitrost [vrt/min] [Maks]3450 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]2400 rpm
Hitrost oljne črpalke [vrt/min]3450 op/min
Ime izdelka v dokumentu SCIPOil pump BFP 10 R3R, 1 pipe, I-Pack
Kapaciteta [l/h]24.00 L/h
Količina v pakiranju10 pc
Material DescriptionDel -Oil pump BFP 10 R3R, 1 pipe, I-Pack
Mešanica biogoriva10
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Območje pretoka [l/h] [maks.]24 L/h
Območje pretoka [l/h] [Min]0 L/h
Oil typeKerosene/Light oil
OpisBFP 10 R3R
OpombeRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
ploske površine/zagozda na gredi1 flat
Poraba energije [W]42.0 W
Premer gredi [mm]8.000 mm
Product lineBurner Components
SerijaBFP
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovPumps
Skupina zmogljivosti0-24
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Šoba/tlačni izstopR
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP4672d16e-286f-4432-a60e-64ac8c804dce
Število korakov1
Temperatura medija [°C] [Maks]70 °C
Temperatura medija [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-20 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-20 °C
Tlačna vrstica [bar] [Maks]2 bar
Tlak [bar] [Maks]15.00 bar
Tlak [bar] [Min]7.00 bar
Tlak kerozina [bar] [maks.]12 bar
Tovarniška nastavitev tlaka [bar]12.0 bar
Vakuum v sesalni vrstici [bar] [maks.]0.4 bar
Viskoznost [cSt] [Maks]12.0 cSt
Viskoznost [cSt] [Min]1.3 cSt
Vrsta filtraRing
Vrsta izdelkaBFP 10
VrtenjeR
Vsebuje baterijeNo
Zagonski navor [Nm] [Maks]0.10 N-m

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.038 Kilogram
Neto masa1.037 Kilogram
Volume1.203 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425032271
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm