Danfoss logo
DanfossBurnerPump

Pumps, BFM, Biofuel blend: 10

071N2556

Product Type: BFM, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 ali 2 stopnji1
Cevni priključek2 pipes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Funkcija zapiranjaCut-off
Hitrost [vrt/min] [Maks]3450 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]2400 rpm
Hitrost oljne črpalke [vrt/min]3450 op/min
Ime izdelka v dokumentu SCIPBFM
Kapaciteta [l/h]24.00 L/h
Količina v pakiranju10 pc
Material DescriptionFuel pump BFM L3L
Mešanica biogoriva10
Napajalna napetost [V] [Maks]120.0 V
Napajalna napetost [V] [Min]110.0 V
Napetost tuljave [V]110-120
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Območje pretoka [l/h] [maks.]24 L/h
Območje pretoka [l/h] [Min]0 L/h
Oil typeKerosene/Light oil
OpisFuel pump BFM L3L, 110V AC
OpombeRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Oznaka CENo
Oznaka izdelkaNo
Oznaka ULNo
ploske površine/zagozda na gredi1 flat
Podvržen (uredbi) OEEONo
Premer gredi [mm]8.000 mm
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovPumps
Skupina zmogljivosti0-24
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Šoba/tlačni izstopL
SoglasjeIntertek Semko
Št. dokumenta SCIPc9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4
Število korakov1
Temperatura medija [°C] [Maks]70 °C
Temperatura medija [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-20 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]0 °C
Tlačna vrstica [bar] [Maks]2 bar
Tlak [bar] [Maks]15.00 bar
Tlak [bar] [Min]7.00 bar
Tok tuljaveAC
Tovarniška nastavitev tlaka [bar]10.0 bar
Vakuum v sesalni vrstici [bar] [maks.]2.0 bar
Viskoznost [cSt] [Maks]12.0 cSt
Vrsta filtraNone
Vrsta izdelkaBFM
VrtenjeL
Vsebuje baterijeNo
Zagonski navor [Nm] [Maks]0.12 N-m
Zmogljivost [USgal/h]6.34 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa419 Gram
Neto masa356 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.423 Liter
EAN/UPC5715255122531