Pumps, BFM, Biofuel blend: 10
071N2551
Product Type: BFM, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L
071N2551
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| 1 ali 2 stopnji | 1 |
| Cevni priključek | 2 pipes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Funkcija zapiranja | Cut-off |
| Hitrost [vrt/min] [Maks] | 3450 rpm |
| Hitrost [vrt/min] [Min] | 2400 rpm |
| Hitrost oljne črpalke [vrt/min] | 3450 op/min |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | BFM |
| Kapaciteta [l/h] | 24.00 L/h |
| Količina v pakiranju | 10 pc |
| Material Description | Fuel pump BFM L3L, 24V AC |
| Mešanica biogoriva | 10 |
| Napajalna napetost [V] | 24.0 V |
| Napajalna napetost [V] [Maks] | 26.4 V |
| Napajalna napetost [V] [Min] | 21.6 V |
| Napetost tuljave [V] | 24 |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Območje pretoka [l/h] [maks.] | 24 L/h |
| Območje pretoka [l/h] [Min] | 0 L/h |
| Oil type | Kerosene/Light oil |
| Opis | Fuel pump BFM L3L, 24V AC |
| Opombe | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka izdelka | No |
| Oznaka UL | No |
| ploske površine/zagozda na gredi | 1 flat |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Premer gredi [mm] | 8.000 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Pumps |
| Skupina zmogljivosti | 0-24 |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šoba/tlačni izstop | L |
| Soglasje | Intertek Semko |
| Št. dokumenta SCIP | c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4 |
| Število korakov | 1 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 70 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 70 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | 0 °C |
| Tlačna vrstica [bar] [Maks] | 2 bar |
| Tlak [bar] [Maks] | 15.00 bar |
| Tlak [bar] [Min] | 7.00 bar |
| Tok tuljave | AC |
| Tovarniška nastavitev tlaka [bar] | 12.0 bar |
| Vakuum v sesalni vrstici [bar] [maks.] | 2.0 bar |
| Viskoznost [cSt] [Maks] | 12.0 cSt |
| Vrsta filtra | None |
| Vrsta izdelka | BFM |
| Vrtenje | L |
| Vsebuje baterije | No |
| Zagonski navor [Nm] [Maks] | 0.12 N-m |
| Zmogljivost [USgal/h] | 0.00 gal/h |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 419 Gram |
| Neto masa | 368 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162790694 |