Danfoss logo
BFA

Pumps, BFA 01, Biofuel blend: 10

071N1277

Product Type: BFA 01, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: R, Coil voltage [V]: None, None

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 ali 2 stopnji1
Cevni priključek1 pipe
Čistilni kos [cm²]0.7 cm²
Čistilni kos [µm]150
Definicijska točka [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(a)-I6(c)
Funkcija zapiranjaCut-off
Hitrost [vrt/min] [Maks]3450 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min]2400 rpm
Hitrost oljne črpalke [vrt/min]3450 op/min
Ime izdelka v dokumentu SCIPOil pump BFA
Kapaciteta [l/h]24.00 L/h
Količina v pakiranju200 pc
Material DescriptionOil pump BFA 01 L3R, w/o coil
Mešanica biogoriva10
Največja napetost dovoda [V] [Maks]253.0 V
Največja napetost dovoda [V] [Min]207.0 V
Napajalna napetost [V]230.0 V
Napajalna napetost [V] [Maks]240.0 V
Napajalna napetost [V] [Min]220.0 V
Napetost tuljave [V]None
Oblika pakiranjaPallet pack
Območje pretoka [l/h] [maks.]24 L/h
Območje pretoka [l/h] [Min]0 L/h
Oil typeKerosene/Light oil
OpisOil pump BFA 01 L3R, 220 - 240 AC
OpombeRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
ploske površine/zagozda na gredi1 flat
Poraba energije [W]42.0 W
Poraba tuljave [W]9 W
Karakteristika
Vrednost
Premer gredi [mm]8.000 mm
Product lineBurner Components
SerijaBFA
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovPumps
Skupina zmogljivosti0-24
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Šoba/tlačni izstopR
SoglasjeCEUKCAIntertek Semko
Št. dokumenta SCIPc4680348-6694-4e07-b57c-668dd9c8d97e
Število korakov1
Stopnja zaščiteIP40
Temperatura medija [°C] [Maks]70 °C
Temperatura medija [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-20 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]70 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-20 °C
Tlačna vrstica [bar] [Maks]2 bar
Tlak [bar] [Maks]15.00 bar
Tlak [bar] [Min]7.00 bar
Tlak kerozina [bar] [maks.]12 bar
Tok tuljaveNone
Tovarniška nastavitev tlaka [bar]10.0 bar
Vakuum v sesalni vrstici [bar] [maks.]0.4 bar
Viskoznost [cSt] [Maks]12.0 cSt
Viskoznost [cSt] [Min]1.3 cSt
Vrsta izdelkaBFA 01
VrtenjeL
Vsebuje baterijeNo
Zagonski navor [Nm] [Maks]0.10 N-m

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.055 Kilogram
Neto masa1.054 Kilogram
Volume1.584 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425234538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm