Preheaters, FPHE 5, 6 kg/h, PTC element: 1 x 120, Thermostat: 60/32
030N6013
FPHE 5 - SERVICE
030N6013
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element PTC | 1 x 120 |
| EU RoHS izjeme | 7(c)-I |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Oil preheaters FPHE 5 other |
| Količina v pakiranju | 40 pc |
| Material Description | Oil preheater FPHE 5 Service |
| Napajalna napetost [V] | 230.0 V |
| Napajalna napetost [V] [Maks] | 255.0 V |
| Napajalna napetost [V] [Min] | 180.0 V |
| Oblika pakiranja | Multi pack |
| Opis | FPHE 5 - SERVICE |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Premer vratu [mm] | 18.5 mm |
| Priključki | M16 x 1 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Preheaters |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CEIntertek Semko |
| Št. dokumenta SCIP | a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389 |
| Temperatura izklopa [°C] | 32 °C |
| Termostat | 60/32 |
| Vklopna temperatura [°C] | 60 °C |
| Vrsta izdelka | FPHE 5 |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaporni ventili | No |
| Zmogljivost [kg/h] | 6.00 kg/h |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.113 Kilogram |
| Neto masa | 0.112 Kilogram |
| Volume | 0.116 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425092336 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |